text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
com função de segurança
Material do corpo básico
plástico
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
azul passivado
A1=Comprimento do cabo
75
A=Comprimento do cabo
65,2
H3=Altura do cabo
41,9
L=Comprimento da rosca
15
X=Rosca
M6
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
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
As alavancas de aperto com função de segurança evitam alterações no ponto de aperto devido a abertura ou fecho involuntários.
No estado inicial, a alavanca pode ser girada livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de aperto. Somente pressionando o cabo da alavanca será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo da alavanca por meio de uma mola.
Material
Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado.
Pino roscado em aço.
Versão
Aço passivado azul.
Vantagens
Proteção contra abertura ou fecho involuntários.
Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought