Palanca de sujeción Con función de seguridad plástico gris antracita RAL 7021 06613-10-3081
- Proteção contra abertura ou fecho involuntários
- Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência
Unidade de venda
7,57 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Descripción
Palanca de sujeción
Versión 1
Con función de seguridad
Material
del cuerpo
de base
plástico
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
Material
del componente
acero
Superficie
componente
pasivado en azul
A1=Longitud de empuñadura
91,3
A=Longitud de empuñadura
80,3
H3=Altura de empuñadura
58,1
T=Profundidad de rosca
12
X=Rosca
M8
B
11,7
D
17
D1
21,2
D2
22,2
H
40
H1
10
H2
31,4
H4
53,3
Número
de
dientes
12
Tamaño
3
Tipo de rosca
rosca interior
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
As alavancas de aperto com função de segurança evitam alterações no ponto de aperto devido a abertura ou fecho involuntários.
No estado inicial, a alavanca pode ser girada livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de aperto. Somente pressionando o cabo da alavanca será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo da alavanca por meio de uma mola.
No estado inicial, a alavanca pode ser girada livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de aperto. Somente pressionando o cabo da alavanca será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo da alavanca por meio de uma mola.
Material
Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado.
Bucha de aço.
Bucha de aço.
Versão
Aço passivado azul.
Vantagens
Proteção contra abertura ou fecho involuntários.
Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência.
Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência.
Sob consulta
Versões especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.