plástico
Cor do corpo básico
cinza claro RAL 7035
Material dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
47
A=Comprimento do cabo
40
H3=Altura do cabo
30
T=Profundidade do filete da ro
9
X=Rosca
M4
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Quantidade de dentes
16
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço em aço inoxidável, 1.4305.

Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas femêa e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram