text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Manivela com manopla bola
Versão 1
Furo de ajuste
DIN
DIN 39
Tipo de produto
cabo fixo
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
aço
A=Distância entre centros
25
D2=Furo de fixação
7
H1=Altura do cabo
32
L=Comprimento
65,5
D1
16
D3
10
D4
13
H
13
UNSPSC Code
31162801
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Cabo anatômico fixo DIN 39.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram