text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Manivela
Versão 1
Furo quadrado
Versão 2
fixo
DIN
semelhantes à norma DIN 469
Forma
F
Tipo da forma
com cabo fixo
Tipo de produto
cabo fixo
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
Superfície Corpo básico
jateado
A=Distância entre centros
80
H1=Altura do cabo
65
H=Altura
98
SW=Aberturas de chaves
10+0,2
D1
24
Diâmetro cabo anatômico
20
H2
24
H3
33
Punho, cabo
Cabo anatômico
UNSPSC Code
31162801
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Corpo da manivela em ferro fundido maleável ou ferro fundido nodular.
Versão
jateado.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram