Volante delta Furo quadrado termoplástico grafite RAL 7021 06840-05006
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Manuseio seguro e confortável
- A linha de produtos NOVO grip representa um design atraente e um formato fácil de manusear
- Disponível em diferentes cores, reforçado com fibra de vidro
Sales unit
1,07 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Volante delta
Versão 1
Furo quadrado
Tipo de
produto
sem cabo
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
D1=Diâmetro externo
50
D2=Furo de fixação
5
L3=Altura
10
SW=Aberturas de chaves
6
D3
12,5
L1
7,3
Tamanho
1
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
Description
Material
Termoplástico, reforçado com fibra de vidro.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.