2-Spoke handwheel Reamed hole with slot polyamide 06255-5200X20
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Versão com ou sem ranhura
Unidade de venda
€27.84
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Volante de dois raios
Versão 1
Furo de ajuste com ranhura
Tipo de
produto
cabo girátório
Material
do corpo
básico
poliamida
Material
dos componentes
poliamida
D1=Diâmetro externo
198
D2=Furo de fixação
20H7
L3=Altura
60
A
82
B3
6
D3
51
D4
26
H
31
H2
17,5
L
141
L1
32
L2
81
T
22,8
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Handwheel, reinforced and stabilised polyamide.
Centre caps, polyamide.
Centre bushes, steel.
Tapped insert for cylinder grip, brass.
Centre caps, polyamide.
Centre bushes, steel.
Tapped insert for cylinder grip, brass.
Version
Handwheel, oil and grease resistant, black (RAL 9011), satin finish.
Centre caps, grey (RAL 7035).
Centre bushes, black oxidised.
Centre caps, grey (RAL 7035).
Centre bushes, black oxidised.
On request
Other cap colours.
Special versions.
Special versions.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.