Volante Furo de ajuste termoplástico 06264-312514
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
Unidade de venda
46,67 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Volante
Versão 1
Furo de ajuste
Tipo de
produto
cabo reversível
Material
do corpo
básico
termoplástico
Material
dos componentes
aço
Cor
dos componentes
brunido
D1=Diâmetro externo
125
D2=Furo de fixação
14H7
L3=Altura
52,1
A
47,5
A1
4
D
35
D3
25
D4
20
D5
M6
D6
20
H
23,3
L
108,8
L1
18,5
L2
59,5
Tamanho
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Corpo básico do volante em termoplástico.
Cubo e eixo do manípulo en aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.
Versão
Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Peças de aço brunidas.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando-se um travessão ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça já parafusado ISO 4026 (DIN 913).
Exemplo de montagem, veja item 06262.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando-se um travessão ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça já parafusado ISO 4026 (DIN 913).
Exemplo de montagem, veja item 06262.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.