Volante Furo de ajuste com ranhura termoplástico 06265-10800802
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Posição de segurança ao soltar o cabo
Unidade de venda
53,71 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Volante
Versão 1
Furo de ajuste com ranhura
Tipo de
produto
cabo de segurança
Material
do corpo
básico
termoplástico
Material
dos componentes
termoplástico
D1=Diâmetro externo
80
D2=Furo de fixação
8H7
L3=Altura
36,7
A
30
A1
2,5
B3
2
D
25
D3
19
D4
14
D5
M4
D6
13
H
17,6
L
72,6
L1
13
L2
38
T
9
Tamanho
1
UNSPSC Code
31162802
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
Corpo do volante e cabo em termoplástico grafite escuro.
Versão
Peças de aço brunido.
Indicação
A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada. Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando-se um travessão ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Para colocar o cabo cilíndrico de segurança na posição de comando, devem ser executados dois procedimentos de ajuste:
- Gire o cabo em torno do eixo rotativo até o batente (90°).
- Pressione o cabo em direção axial até o ponto de travamento.
A forma mais cômoda de girar a manivela na posição pressionada é através do cabo cilíndrico. O movimento de retorno automático é efetuado depois de soltar o cabo.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça já parafusado ISO 4026 (DIN 913).
Instruções de montagem, veja item 06262.
Para colocar o cabo cilíndrico de segurança na posição de comando, devem ser executados dois procedimentos de ajuste:
- Gire o cabo em torno do eixo rotativo até o batente (90°).
- Pressione o cabo em direção axial até o ponto de travamento.
A forma mais cômoda de girar a manivela na posição pressionada é através do cabo cilíndrico. O movimento de retorno automático é efetuado depois de soltar o cabo.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça já parafusado ISO 4026 (DIN 913).
Instruções de montagem, veja item 06262.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.