Volante Furo de ajuste termoplástico 06265-2100126
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Posição de segurança ao soltar o cabo
Unidade de venda
62,13 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Volante
Versão 1
Furo de ajuste
Versão 2
com furo transversal
Tipo de
produto
cabo de segurança
Material
do corpo
básico
termoplástico
Material
dos componentes
termoplástico
D1=Diâmetro externo
100
D2=Furo de fixação
12H7
L3=Altura
43,5
A
38
A1
3
D
28
D3
19
D4
16
D5
M5
D6
16
D7
M6
H
20,1
H2
7,5
L
88,6
L1
13
L2
47,5
Tamanho
2
UNSPSC Code
31162802
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
Black grey thermoplastic.
Version
Steel parts black oxidised.
Note
The hub cover is supplied unassembled.
The handwheels can be secured using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 socket head screw and a DIN 7349 washer.Two actions must be made to bring the cylindrical safety grip into an operating position:
- Swing the grip out up to the stop (90°).
- Push the grip in an axial direction into the lock position.
The pushed-in position is the most comfortable for cranking. The grip swings back automatically after releasing.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4026 (DIN 913) grub screw.
For assembly example, see 06262.
The handwheels can be secured using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 socket head screw and a DIN 7349 washer.Two actions must be made to bring the cylindrical safety grip into an operating position:
- Swing the grip out up to the stop (90°).
- Push the grip in an axial direction into the lock position.
The pushed-in position is the most comfortable for cranking. The grip swings back automatically after releasing.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4026 (DIN 913) grub screw.
For assembly example, see 06262.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.