text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Manípulo bola
Versão 1
giratório
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
azul passivado
D1=Diâmetro externo
40
D=Rosca
M10
H=Altura
41
L=Comprimento da rosca
15
Cor Tampa
verde segurança RAL6032
D2
19
D3
23
D4
13
H1
4
H2
3
L2
25
L3
7
L4
10
SW
10
Tamanho
3
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
27112102
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
Termoplástico, grafite escuro.
Eixo em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Anéis de retenção também na versão em aço inoxidável zincado.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram