text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por
exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção
háptica otimizada e um bom manuseio.
Graças ao cabo reversível, são evitados cantos e bordas de interferência,
minimizando ainda o risco de lesões.
Material

Cabo termoplástico

Eixo em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.
Pino de fixação em aço para molas ou aço inoxidável 1.4310.
Mola de pressão em aço para molas ou aço inoxidável 1.4568.

Versão
Cabo na cor preta.
Peças de aço brunidas.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
O furo D3 é utilizado para posicionamento.
Vantagens
Percepção háptica otimizada e bom manuseio
Prevenção de cantos e bordas de interferência
Cabos para volantes e manivelas
Vários tamanhos de rosca
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram