text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cabo cilíndrico
Versão 1
giratório
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
27
D=Rosca
M12
L1=Comprimento do cabo
97
L=Comprimento da rosca
15
D2
18
L2
7
SW
16
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Cabo em termoplástico, peças de aço zincado.
Versão
Superfície preta, acetinada.
Indicação
Os cabos cilíndricos podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought