text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Abraçadeira de fixação
Versão 1
aba única
DIN
-
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
10
D1=Diâmetro
3
D2=Furo de fixação
4,8
S=Espessura
1
H
2,5
L1
15
L2
9
L3
17,5
UNSPSC Code
39121705
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
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço zincado, com passivação de camada espessa.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Abraçadeiras de fixação com uma aba conforme DIN 72571. Para fixação segura de cabos, condutores, tubos e mangueiras. Devido à sua forma padronizada, garantem uma fixação confiável, resistente a vibrações e durável.

Elas são ideais para uso na engenharia mecânica, construção de veículos e também em instalações elétricas.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram