text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Abraçadeira de tubo
Versão 1
aba única
Versão 2
Versão leve
DIN
DIN 1596
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
30
D1=Diâmetro
36
D2=Furo de fixação
11
S=Espessura
3
Faixa de fixação D1 mm
33-36
Faixa de fixação D1 polegadas
1.3-1.42
H
32
L1
57
L2
40
L3
78
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
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Abraçadeira para tubos de chicote único com pré-carga, versão leve conforme DIN 1596.

A abraçadeira para tubos é usada para fixar e montar tubos leves, cabos e várias peças redondas.

As abraçadeiras para tubos são versões com uma folga de fixação. A fixação ideal é obtida apertando-se o parafuso de fixação.

D1 = 52 é semelhante à DIN 1596.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram