Abraçadeira de tubo aba única aço galvanizada com zinco 07850-10-10260
Unidade de venda
€1.29
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira de tubo
Versão 1
aba única
Versão 2
Versão leve
DIN
DIN 1596
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
galvanizada com zinco
B=Largura
25
D1=Diâmetro
26
D2=Furo de fixação
9
S=Espessura
3
Faixa de fixação
D1
mm
23-26
Faixa de fixação
D1
polegadas
0.91-1.02
H
22
L1
44
L2
29
L3
60
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
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Abraçadeira para tubos de chicote único com pré-carga, versão leve conforme DIN 1596.
A abraçadeira para tubos é usada para fixar e montar tubos leves, cabos e várias peças redondas.
As abraçadeiras para tubos são versões com uma folga de fixação. A fixação ideal é obtida apertando-se o parafuso de fixação.
D1 = 52 é semelhante à DIN 1596.
A abraçadeira para tubos é usada para fixar e montar tubos leves, cabos e várias peças redondas.
As abraçadeiras para tubos são versões com uma folga de fixação. A fixação ideal é obtida apertando-se o parafuso de fixação.
D1 = 52 é semelhante à DIN 1596.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.