Abraçadeiras
Visão geral
As vantagens das abraçadeiras normalizadas
Qual é a função de uma abraçadeira?
Quais tipos de abraçadeiras a norelem oferece?
Qual abraçadeira é adequada para cada aplicação?
Abraçadeiras norelem
Seja uma linha de refrigeração em uma máquina-ferramenta ou uma tubulação na construção de equipamentos: mangueiras e tubos precisam de uma fixação segura. É exatamente para isso que as abraçadeiras foram feitas. Elas fazem parte da tecnologia de fixação e da tecnologia de união e estão presentes em quase todas as máquinas.
A norelem oferece a você, no sistema flexível de peças normalizadas, uma linha de produtos clara de abraçadeiras normalizadas. Isso inclui abraçadeiras para mangueira conforme DIN 3017-1 e também abraçadeiras de tubo conforme DIN 1596 e DIN 1597. As abraçadeiras abrangem faixas de aperto de 8 mm a 250 mm. Assim, você encontra um tamanho adequado tanto para mangueiras finas quanto para tubos grandes.
Você encontra as abraçadeiras para mangueira em aço zincado e em aço inoxidável. Assim, você escolhe o material adequado para o seu ambiente, seja em áreas internas ou externas. Nesta página, você vai saber quais formas existem e como encontrar a abraçadeira certa para a sua aplicação.
O que é uma abraçadeira?
Uma abraçadeira é um elemento de fixação que envolve e prende um componente de formato circular. Na maioria das vezes, trata-se de uma mangueira ou de um tubo. As abraçadeiras cumprem duas funções principais: elas fixam um componente em um local específico. Além disso, elas vedam uma conexão para que nem líquido nem ar possam escapar.
Dependendo da aplicação, distinguem-se dois tipos. Uma abraçadeira para mangueira prende firmemente uma mangueira a um bocal de conexão. Sua faixa metálica possui uma dentes nos quais um parafuso sem-fim se encaixa. Ao apertar, a abraçadeira se ajusta e pressiona a mangueira de maneira uniforme contra o bocal. Assim, a abraçadeira para mangueira serve principalmente para vedação.
Uma abraçadeira de tubo, por outro lado, mantém um tubo na posição. Ela conecta o tubo a uma parede ou a uma estrutura de máquina. Aqui, o foco está na fixação. Abraçadeiras de tubo estão disponíveis em diversas formas, inclusive com inserto de borracha ou inserto de isolamento. Essa inserção reduz vibrações e proporciona um bom isolamento.
As vantagens das abraçadeiras normalizadas
Abraçadeiras normalizadas oferecem vantagens claras na engenharia mecânica e na instalação. A norma define dimensões importantes. Isso inclui, por exemplo, a faixa de largura e o intervalo de fixação. Assim, você já sabe na fase de planejamento exatamente qual abraçadeira se encaixa em sua construção.
Outra vantagem é a intercambiabilidade. Uma abraçadeira conforme a DIN pode ser substituída a qualquer momento por uma peça idêntica. Isso economiza tempo na manutenção e facilita a aquisição de peças de reposição. A qualidade também permanece a mesma, pois a norma define requisitos para o material e a versão.
Para projetistas, um componente normalizado também é fácil de documentar. A designação conforme a DIN geralmente é suficiente para que todos saibam a que componente se refere. Na norelem, você também recebe dados técnicos e dados em CAD para o seu planejamento.
Qual é a função de uma abraçadeira?
A função de uma abraçadeira baseia-se na força de aperto. Em uma abraçadeira para mangueira com parafuso, aperte o parafuso ao instalar. A rosca se encaixa nos dentes da fita metálica e puxa a fita, apertando-a. Assim, gera-se uma pressão de contato uniforme ao redor da mangueira. Essa pressão mantém a mangueira firmemente no bocal e veda a conexão.
Em uma abraçadeira de tubo, a alça envolve o tubo. A abraçadeira é fixada por meio de uma ou duas placas de fixação universal. Assim, ela mantém o tubo firmemente em sua posição.
As faixas de aplicação são muito amplas. Na engenharia mecânica, abraçadeiras para mangueira fixam, por exemplo, tubulações para fluido de refrigeração e ar comprimido. Na tecnologia predial, as abraçadeiras de tubo fixam tubos de aquecimento e tubos de cobre em instalações sanitárias. Também é possível instalar de forma organizada um eletroduto para cabos usando uma abraçadeira de tubo. Na construção de equipamentos, as abraçadeiras fixam tubulações em estruturas e armações para que elas não se desloquem em caso de vibrações.
Quais tipos de abraçadeiras a norelem oferece?
Na linha de produtos da norelem, você encontra abraçadeiras para mangueira e abraçadeiras de tubo em diversos tamanhos e versões. Todas as abraçadeiras estão em conformidade com as normas DIN normalizadas. Além disso, nesta categoria você também encontra grampos de mola.
Abraçadeiras para mangueira de acordo com a DIN 3017-1 em aço
As abraçadeiras para mangueira conforme a DIN 3017-1 possuem uma faixa de aperto muito ampla e são indicadas para a fixação de mangueiras lisas. Apesar da fita metálica ser estreita e leve, elas atingem altas forças de tração da fita. As bordas da fita são arredondadas e livres de rebarbas. Assim, a mangueira não é danificada ao apertar. A versão em aço zincado oferece uma boa proteção contra corrosão. Todas as dimensões e faixas de aperto podem ser encontradas na página do produto abraçadeiras para mangueira DIN 3017-1 de aço.
Abraçadeiras para mangueira conforme DIN 3017-1 em aço inoxidável
Para ambientes úmidos e áreas externas, as abraçadeiras de aço inoxidável são a melhor escolha. Elas oferecem as mesmas vantagens técnicas que a versão em aço. Além disso, apresentam alta resistência à oxidação. Mais informações sobre material e dimensões estão disponíveis na página do produto abraçadeiras para mangueira DIN 3017-1 em aço inoxidável.
Abraçadeiras de tubo conforme DIN 1596
As abraçadeiras de tubo conforme a DIN 1596 são fabricadas com uma única aba e em versão leve. Elas são parafusadas em uma placa de fixação universal e são rapidamente montadas. Assim, elas são adequadas para a fixação simples de tubos em aplicações com baixa carga. Você encontra detalhes sobre os diâmetros disponíveis na página do produto abraçadeiras de tubo DIN 1596 com uma aba.
Abraçadeiras de tubo conforme DIN 1597
As abraçadeiras de tubo conforme a DIN 1597 possuem duas abas e também são fabricadas em versão leve. A abraçadeira é parafusada em duas placas de fixação universais. Dessa forma, a força de aperto é distribuída uniformemente ao redor do tubo e a abraçadeira proporciona uma fixação especialmente firme. Você encontra os tamanhos disponíveis na página do produto abraçadeiras de tubo DIN 1597 com duas abas.
Qual abraçadeira é adequada para cada aplicação?
Os critérios mais importantes são o diâmetro e o material. Além disso, é importante considerar se você deseja vedar uma mangueira ou fixar um tubo. Para mangueiras, escolha uma abraçadeira para mangueira. Para tubos, uma abraçadeira de tubo é a solução adequada.
Seleção por diâmetro e faixa de aperto
Meça primeiro o diâmetro externo. Para uma mangueira, o ideal é medi-la quando ela já estiver encaixada no bocal. Em seguida, escolha uma abraçadeira cujo valor se encaixe bem na faixa de aperto. O ideal é um valor na faixa intermediária. Para uma mangueira com diâmetro externo de 60 mm, por exemplo, é adequada uma abraçadeira com faixa de aperto de 50 a 70 mm.
Em tubos, o diâmetro nominal não corresponde ao diâmetro externo. Um tubo de aço DN 40, por exemplo, possui diâmetro externo de 48,3 mm. Já em um tubo de cobre, o diâmetro externo geralmente está indicado diretamente na designação. Por isso, sempre verifique a medida real antes de pedir abraçadeiras para tubos.
Seleção do material para ambientes internos e externos
O material determina a vida útil da abraçadeira. O aço zincado é uma solução econômica para ambientes internos secos. A camada de zinco protege o material contra a corrosão enquanto não houver umidade permanente.
Em áreas externas e ambientes úmidos, recomenda-se o uso de abraçadeiras de aço inoxidável. O aço inoxidável apresenta boa resistência à água e às intempéries.
Além disso, observe também a carga mecânica. As abraçadeiras de tubo da norelem são fabricadas em versão leve e projetadas para tubulações com baixa carga. Se forças elevadas ou vibrações intensas atuarem sobre a tubulação, você deve verificar cuidadosamente o dimensionamento com antecedência.
Instruções de montagem
Uma abraçadeira só garante uma fixação segura quando está corretamente instalada. Empurre primeiro a mangueira completamente sobre o bico. Em seguida, posicione a abraçadeira a alguns milímetros de distância da extremidade da mangueira. Certifique-se de que a fita esteja posicionada de forma reta e sem torção.
Aperte o parafuso de maneira uniforme e observe o torque de aparafusamento recomendado. Um torque excessivo pode danificar a mangueira ou a rosca. Por outro lado, um torque muito baixo leva rapidamente a vazamentos.
Após a primeira colocação em funcionamento, vale a pena fazer uma verificação. O tubo pode se acomodar devido ao calor e à pressão. Neste caso, aperte levemente a abraçadeira. Em abraçadeiras de tubo com duas placas de fixação universais, aperte os parafusos alternadamente em ambas as placas. Assim, o tubo fica centralizado e não é tensionado.
A norelem tem o prazer de orientar você para encontrar o produto adequado para cada aplicação. Se necessário, envie um e-mail para technik@norelem.de ou ligue para o nosso atendimento técnico ao cliente pelo número 07145/206-60.