Cinta têxtil para elevação de carga duas camadas poliéster vermelho 07798-02-0500020
- Cintas para elevação de carga de dupla camada de acordo com DIN EN 1492-2
- Cinta impregnada e marcada com código de cor, fitas de tonelagem e etiqueta de segurança
- Elevado fator de segurança 7:1 contra ruptura.
- Elevada estabilidade contra raios ultravioletas (UV) e baixa absorção de umidade
- Elevada capacidade de carga com peso próprio baixo
Unidade de venda
66,87 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cinta têxtil para elevação de carga
Versão 1
duas camadas
Material
do corpo
básico
poliéster
Cor
do corpo
básico
vermelho
FT=Capacidade de carga kg
5000
L=Comprimento dos insertos
2 m
B
150
UNSPSC Code
31161549
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
Poliéster.
Versão
Duas camadas. Olhais nas extremidades reforçados dos dois lados, adelgaçados na metade da largura da cinta.
Indicação
As cintas têxteis estão de acordo com a norma DIN EN 1492-2. Elas são compostas
por uma cinta de poliéster altamente resistente. A superfície é impregnada
adicionalmente com poliuretano e resistente ao atrito. A capacidade de carga
nominal e as tiras de tonelagem (capacidade de carga de uma tira por tonelada)
são tecidas ou impressas de forma permanente na cinta. A etiqueta de segurança
com a marcação CE e dados técnicos é costurada de forma fixa na cinta.
A cor da cinta têxtil corresponde ao código da cor, que atribui capacidade de carga aos meios de atamento e içamento de cargas.
As cintas têxteis apresentam uma alta resistência aos raios UV e baixa
absorção de umidade.
Fator de segurança 7:1
Exemplo: capacidade de carga de 1000 kg = carga de ruptura 7000 kg.
As cintas têxteis possuem a marcação CE, de acordo com as diretrizes europeias para máquinas.
A capacidade de carga indicada é válida para içamento vertical reto. Numa
suspensão em forma de U (basket), a capacidade de carga é duplicada.
por uma cinta de poliéster altamente resistente. A superfície é impregnada
adicionalmente com poliuretano e resistente ao atrito. A capacidade de carga
nominal e as tiras de tonelagem (capacidade de carga de uma tira por tonelada)
são tecidas ou impressas de forma permanente na cinta. A etiqueta de segurança
com a marcação CE e dados técnicos é costurada de forma fixa na cinta.
A cor da cinta têxtil corresponde ao código da cor, que atribui capacidade de carga aos meios de atamento e içamento de cargas.
As cintas têxteis apresentam uma alta resistência aos raios UV e baixa
absorção de umidade.
Fator de segurança 7:1
Exemplo: capacidade de carga de 1000 kg = carga de ruptura 7000 kg.
As cintas têxteis possuem a marcação CE, de acordo com as diretrizes europeias para máquinas.
A capacidade de carga indicada é válida para içamento vertical reto. Numa
suspensão em forma de U (basket), a capacidade de carga é duplicada.
Faixa de temperatura
-40 °C até +100 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.