Cinta têxtil para elevação de carga duas camadas poliéster amarelo 07798-02-0300040
- Cintas para elevação de carga de dupla camada de acordo com DIN EN 1492-2
- Cinta impregnada e marcada com código de cor, fitas de tonelagem e etiqueta de segurança
- Elevado fator de segurança 7:1 contra ruptura.
- Elevada estabilidade contra raios ultravioletas (UV) e baixa absorção de umidade
- Elevada capacidade de carga com peso próprio baixo
Unidade de venda
65,27 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cinta têxtil para elevação de carga
Versão 1
duas camadas
Material
do corpo
básico
poliéster
Cor
do corpo
básico
amarelo
FT=Capacidade de carga kg
3000
L=Comprimento dos insertos
4 m
B
90
UNSPSC Code
31161549
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Poliéster.
Versão
Duas camadas. Olhais nas extremidades reforçados dos dois lados, adelgaçados na metade da largura da cinta.
Indicação
As cintas têxteis estão de acordo com a norma DIN EN 1492-2. Elas são compostas
por uma cinta de poliéster altamente resistente. A superfície é impregnada
adicionalmente com poliuretano e resistente ao atrito. A capacidade de carga
nominal e as tiras de tonelagem (capacidade de carga de uma tira por tonelada)
são tecidas ou impressas de forma permanente na cinta. A etiqueta de segurança
com a marcação CE e dados técnicos é costurada de forma fixa na cinta.
A cor da cinta têxtil corresponde ao código da cor, que atribui capacidade de carga aos meios de atamento e içamento de cargas.
As cintas têxteis apresentam uma alta resistência aos raios UV e baixa
absorção de umidade.
Fator de segurança 7:1
Exemplo: capacidade de carga de 1000 kg = carga de ruptura 7000 kg.
As cintas têxteis possuem a marcação CE, de acordo com as diretrizes europeias para máquinas.
A capacidade de carga indicada é válida para içamento vertical reto. Numa
suspensão em forma de U (basket), a capacidade de carga é duplicada.
por uma cinta de poliéster altamente resistente. A superfície é impregnada
adicionalmente com poliuretano e resistente ao atrito. A capacidade de carga
nominal e as tiras de tonelagem (capacidade de carga de uma tira por tonelada)
são tecidas ou impressas de forma permanente na cinta. A etiqueta de segurança
com a marcação CE e dados técnicos é costurada de forma fixa na cinta.
A cor da cinta têxtil corresponde ao código da cor, que atribui capacidade de carga aos meios de atamento e içamento de cargas.
As cintas têxteis apresentam uma alta resistência aos raios UV e baixa
absorção de umidade.
Fator de segurança 7:1
Exemplo: capacidade de carga de 1000 kg = carga de ruptura 7000 kg.
As cintas têxteis possuem a marcação CE, de acordo com as diretrizes europeias para máquinas.
A capacidade de carga indicada é válida para içamento vertical reto. Numa
suspensão em forma de U (basket), a capacidade de carga é duplicada.
Faixa de temperatura
-40 °C até +100 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.