text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino roscado
Versão 1
com sextavado interno e colar
DIN EN ISO
Tipo de produto
Pino roscado
Material do corpo básico
aço inoxidável A4
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Rosca
M6
L=Comprimento
20
Classe de resistência
70
D2
4
L1 máx.
3,25
Modo de fixação
sextavado interno
SW
3
T
3,5
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
Steel, stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Steel grade 45 H, bright (blackened) or electro zinc-plated.
Stainless steel A2 or stainless steel A4, bright.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought