Anel de aperto bipartido aço inoxidável 07813-01602
- Elemento de posicionamento e de batentes reguláveis para eixos
- Dimensão de ajuste exato
- Forças de tensão muito elevadas
- Evitam danos no eixo
- Faixa de temperatura de -40 °C a +175 °C
Sales unit
25,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Anel de aperto
Versão 1
bipartido
Versão 2
largo
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
B=Espessura
29
D1=Diâmetro interno
16
D2=Diâmetro externo
34
C
(DIN 912)
M5x16
Chave de aço
1.4305
D3
10
D4
5,5
H
11,5
L
12
R
39,4
UNSPSC Code
31161708
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
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação
Os anéis de aperto com fendas envolvem o eixo com uma distribuição uniforme das forças de aperto. Isso resulta em um ajuste dimensionalmente preciso e em forças de fixação muito altas sem danificar o eixo.
A tolerância do eixo deve estar dentro de h11.
Devido a uma mudança técnica, alguns dos anéis de aperto ainda podem ser fornecidos com um padrão de parafuso sem deslocamento (todos os parafusos são aparafusados por cima).
A tolerância do eixo deve estar dentro de h11.
Devido a uma mudança técnica, alguns dos anéis de aperto ainda podem ser fornecidos com um padrão de parafuso sem deslocamento (todos os parafusos são aparafusados por cima).
Faixa de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Sob consulta
Dimensões adicionais.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.