text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Shaft collar
Version 1
Two-piece
Version 2
wide
Main material
steel
B=Thickness
41
D1=Internal diameter
50
D2=Outside diameter
78
C (DIN 912)
M8x25
D3
14
D4
8,5
H
27
L
32
R
87
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Aço.
Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação
Os anéis de aperto com fendas envolvem o eixo com uma distribuição uniforme das forças de aperto. Isso resulta em um ajuste dimensionalmente preciso e em forças de fixação muito altas sem danificar o eixo.

A tolerância do eixo deve estar dentro de h11.

Devido a uma mudança técnica, alguns dos anéis de aperto ainda podem ser fornecidos com um padrão de parafuso sem deslocamento (todos os parafusos são aparafusados por cima).
Faixa de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Sob consulta
Dimensões adicionais.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought