text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Anel de aperto
Versão 1
bipartido
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Espessura
15
D1=Diâmetro interno
25
D2=Diâmetro externo
45
C (DIN 912)
M6x18
Chave de aço
1.4305
R
50,8
UNSPSC Code
31161708
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
Steel.
Stainless steel 1.4305.
Stainless steel 1.4404.
Aluminium.

Version
Steel black oxidised, screw steel 12.9.
Stainless steel 1.4305 bright, screw stainless steel A2-70.
Stainless steel 1.4404 bright, screw stainless steel A2-70.
Aluminium bright, screw stainless steel A2-70.
Note
Two-piece shaft collars surround the shaft with an equal distribution of the clamping force. This leads to a very precise fit and high retaining force without damaging the shaft.

The shaft tolerance should lie within h11.

The two-part design enables simple and quick assembly without having to dismantle adjacent components.

The shaft collars made of A4 stainless steel have a small centre point mark on the OD.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
On request
Other dimensions.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram