text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Manilha
Versão 1
curvado
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
aço
Cor dos componentes
vermelho
FT=Capacidade de carga kg
6500
B
58
B1
36,6
H1
84
K
25,4
Modo de fixação
com pinos
Polegada
7/8
S
22
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
Aço.
Versão
curvada.
Indicação
Pinos e manilhas podem apresentar divergências nas cores.
Devido à aplicação de tinta, a rosca pode apresentar certa dificuldade de manuseio.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram