Manilha curvado aço 07715-0850028
- Para atividades de elevação e transporte
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos, logística, tecnologia de transporte
Unidade de venda
33,15 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Manilha
Versão 1
curvado
Material
do corpo
básico
aço
Material
dos componentes
aço
Cor
dos componentes
vermelho
FT=Capacidade de carga kg
8500
B
68
B1
43
H1
95
K
28,5
Modo de fixação
com pinos
Polegada
1
S
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
curvada.
Indicação
Pinos e manilhas podem apresentar divergências nas cores.
Devido à aplicação de tinta, a rosca pode apresentar certa dificuldade de manuseio.
Devido à aplicação de tinta, a rosca pode apresentar certa dificuldade de manuseio.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.