Material
Pino em aço inoxidável 1.4542.
Manilha em aço inoxidável 1.4571.
Botão de pressão de alumínio.
Versão
Pino endurecido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Pino em aço inoxidável 1.4542.
Manilha em aço inoxidável 1.4571.
Botão de pressão de alumínio.
Versão
Pino endurecido.
Indicação
Olhais de suspensão esféricos são utilizados como elementos rápidos e simples para o suporte de carga e atuam com manilha móvel.
Ao pressionar o botão de pressão, as esferas se destravam.
Se o botão de pressão for solto, as esferas travarão com segurança.
– Resistente à corrosão e às intempéries.
– Pino de alta resistência e endurecido, sendo assim permite cargas extremas.
– Com certificação TÜV (alemã).
As especificações X mín., F1, F2 e F3 são testadas em conformidade com a norma DIN EN 13155 e a carga de ensaio corresponde a 3 vezes a carga nominal.
Ao pressionar o botão de pressão, as esferas se destravam.
Se o botão de pressão for solto, as esferas travarão com segurança.
– Resistente à corrosão e às intempéries.
– Pino de alta resistência e endurecido, sendo assim permite cargas extremas.
– Com certificação TÜV (alemã).
As especificações X mín., F1, F2 e F3 são testadas em conformidade com a norma DIN EN 13155 e a carga de ensaio corresponde a 3 vezes a carga nominal.
Faixa de temperatura
máx. +250 °C.
Acessórios
Buchas de alojamento
07781.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.