Material
Aço.
Botão de pressão de alumínio.
Botão de pressão de alumínio.
Versão
Aço, revestimento de fosfato de manganês.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Aço.
Botão de pressão de alumínio.
Botão de pressão de alumínio.
Versão
Aço, revestimento de fosfato de manganês.
Indicação
Olhais de suspensão esféricos são utilizados como elementos rápidos e simples para o suporte de carga e atuam com manilha móvel.
Ao pressionar o botão de pressão, as esferas se destravam. Se o botão de pressão for solto, as esferas travarão com segurança.
Resistente à corrosão.
Com certificação TÜV (alemã).
As especificações X mín., F1, F2 e F3 são testadas em conformidade com a norma DIN EN 13155 e a carga de ensaio corresponde a 3 vezes a carga nominal.
Ao pressionar o botão de pressão, as esferas se destravam. Se o botão de pressão for solto, as esferas travarão com segurança.
Resistente à corrosão.
Com certificação TÜV (alemã).
As especificações X mín., F1, F2 e F3 são testadas em conformidade com a norma DIN EN 13155 e a carga de ensaio corresponde a 3 vezes a carga nominal.
Faixa de temperatura
máx. +250 °C.
Acessórios
Buchas de alojamento
07781.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.