Parafuso olhal giratório aço amarelo revestimento plástico 07695-12180
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos, logística, tecnologia de transporte
- 100% à prova de rachaduras eletromagnéticas
- Coeficiente de segurança 4
- Direção da força regulável, encosto lateral possível até 90°
- Temperatura de aplicação: -20 °C até +100 °C
Unidade de venda
47,16 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso olhal
Versão 1
giratório
Versão 2
sem chave sextavada
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
revestimento plástico
Cor
do corpo
básico
amarelo
Cor
dos componentes
preto
D=Rosca
M12
Capacidade
de carga
kg
750
Chave de aço
1.6541
D1
30
D2
52
D3
33
H
55
L
18
Modo de fixação
aparafusável
S
10
S1
13
SW
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Olhal em aço 1.6541.
Parafuso em aço.
Parafuso em aço.
Versão
Olhal forjado e de alta resistência, temperado.
100% à prova de rachaduras eletromagnéticas, conforme DIN EN 1677-1, coeficiente de segurança 4.
Com revestimento em plástico.
Parafuso com classe de resistência 10.9.
100% à prova de rachaduras eletromagnéticas, conforme DIN EN 1677-1, coeficiente de segurança 4.
Com revestimento em plástico.
Parafuso com classe de resistência 10.9.
Indicação
Ao contrário dos parafusos olhais DIN 580, este olhal possui um mancal giratório, que permite ajustar a direção da força e impede que ele abra ou gire acidentalmente.
- fator de segurança 4:1
- batente lateral possível até 90°
- com o parafuso apertado, o corpo do olhal pode ser girado 360°
Os valores de carga informados são válidos para uma profundidade de aparafusamento mínima de 1x o diâmetro nominal da rosca em aço com resistência à tração mínima de 363 N/mm², com temperatura de utilização de -20 °C até +100 °C.
- fator de segurança 4:1
- batente lateral possível até 90°
- com o parafuso apertado, o corpo do olhal pode ser girado 360°
Os valores de carga informados são válidos para uma profundidade de aparafusamento mínima de 1x o diâmetro nominal da rosca em aço com resistência à tração mínima de 363 N/mm², com temperatura de utilização de -20 °C até +100 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.