text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Lifting ring
Version 1
Swivelling
Version 2
with spring strip
Main material
steel
Surface finish body
plastic-coated
Main colour
red
Surface finish component
bright
B=Weld-on width
55
B1
50
H
48
H1
57
Kind of fastening
weldable
L
108
L1
60
Permissible load kg
5300
S
22
Steel code
1.6541
Weld seam
HV 12 + a4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Grampo em aço 1.6541.
Bloco de soldagem em aço S355JR.
Versão
Manilha forjada, temperada com alta resistência, com revestimento plástico, vermelho.
Bloco de soldagem forjado, temperado com alta resistência, superfície sem tratamento.
Indicação
Olhais de elevação soldáveis permitem uma rápida montagem.

Eles possuem uma estrutura compacta e podem suportar cargas em todos os lados, através de um coeficiente de segurança 4, que protege contra ruptura.

O bloco de soldagem é forjado com o material S355JR (St 52-3), o qual apresenta boas qualidades para soldagem. Os relevos de distância servem como medida de distância para a folga de ar necessária, em relação à soldagem da raiz (aprox. 3 mm).
A capacidade de carga informada na tabela está claramente estampada no bloco de soldagem. Ela é válida para os casos mais desfavoráveis de carregamento (veja tabela ao lado).

A soldagem deve ser executada por um profissional qualificado e especialista nesta função, conforme EN 287-1.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram