Haste de extensão pair aço cementado peça endurecida e brunida 08600-01
- Adequado para o dispositivo de fixação para furação de peças
- Para ampliar a área de trabalho
- endurecido
Unidade de venda
202,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Haste de extensão
Versão 1
pair
Versão 2
versão curta
Material
do corpo
básico
aço cementado
Superfície
Corpo básico
peça endurecida e brunida
D9=Rosca
M10x1
Adequado para o
dispositivo de furação
no tamanho
1
Chave de aço
1.7139
D1
14
D2
14
D8
22
L
60
L4
22
L5
10
UNSPSC Code
31162800
Descrição
Material
Aço cementado 1.7139.
Versão
peça endurecida e brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.