Haste de extensão pair aço cementado peça endurecida e brunida 08600-06
- Adequado para o dispositivo de fixação para furação de peças
- Para ampliar a área de trabalho
- endurecido
Unidade de venda
391,26 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Haste de extensão
Versão 1
pair
Versão 2
versão curta
Material
do corpo
básico
aço cementado
Superfície
Corpo básico
peça endurecida e brunida
D9=Rosca
M20x1,5
Adequado para o
dispositivo de furação
no tamanho
6
Chave de aço
1.7139
D1
26
D2
24
D8
40
L
70
L4
46
L5
22
UNSPSC Code
31162800
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
Aço cementado 1.7139.
Versão
peça endurecida e brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.