Imã redondo NdFeB 09067-11-10
- Elementos de fixação flexíveis, de fácil remoção e de união por fechamento de força
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos
- Faixa de temperatura até 150 °C
- Montagem: prensagem, aparafusamento ou colagem
- Sistema blindado
Unidade de venda
5,76 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Imã
Versão 1
redondo
Versão 2
com superfície aderente usinável
Material
do corpo
básico
NdFeB
Superfície
Componentes
retificado
D=Diâmetro externo
10
H=Altura
20
Classe de mercadorias perigosas
classe de mercadorias perigosas 9
Distância para as
paredes de ferro
mm
2
Força de
aderência
N
27
Força de aderência
com H2 máx.
N
38
H1
8
H2
5
Modo de fixação
sem
N° de UN
2807
Temperatura*
máx. °C
150
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Indicação
Versão lisa, sistema blindado. Cápsulas magnéticas de Neodímio nunca devem ser prensadas diretamente no ferro, caso contrário, ocorrerá perda da força de aderência, devido ao curto-circuito magnético. Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6.
As cápsulas magnéticas podem ser encurtadas ou usinadas nas medidas “H1” e “H2” .
As cápsulas magnéticas podem ser encurtadas ou usinadas nas medidas “H1” e “H2” .
Faixa de temperatura
máx. 150 °C.
Montagem
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.