Imã Eletroímã aço 09131-01504035
- Ímã de bobina
- Alta durabilidade
- Consome pouca energia
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, tecnologia de automação, tecnologia de segurança
Unidade de venda
331,20 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Imã
Versão 1
Eletroímã
Versão 2
retangular
Material
do corpo
básico
aço
B=Largura
40
G=Rosca
M8
H=Altura
35
L=Comprimento
150
-
2
Força de
aderência
N
1650
H1
15
L1
45
L2
75
Modo de fixação
rosca fêmea
Potência nominal
W
11
Tensão nominal
VDC
24
UNSPSC Code
27112104
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
Carcaça de aço.
Corpo da bobina de plástico.
Corpo da bobina de plástico.
Indicação
Os eletroímãs são operados com corrente contínua. Isso gera um campo magnético através da bobina no núcleo. Depois de desligar a tensão, o campo de força desaparece novamente.
Os eletroímãs são fixados usando as roscas na parte traseira. O número de furos roscados é diferente. A distância L2 é a respectiva distância entre os furos roscados.
A conexão de energia é feita por meio do conector de válvula DIN, de acordo com a norma EN 175301-803 (anteriormente DIN 43650). Os PINs são instalados para prender os fios diretamente.
As forças de fixação especificadas podem ser menores dependendo da espessura do material e da rugosidade da superfície do material.
Os eletroímãs são fixados usando as roscas na parte traseira. O número de furos roscados é diferente. A distância L2 é a respectiva distância entre os furos roscados.
A conexão de energia é feita por meio do conector de válvula DIN, de acordo com a norma EN 175301-803 (anteriormente DIN 43650). Os PINs são instalados para prender os fios diretamente.
As forças de fixação especificadas podem ser menores dependendo da espessura do material e da rugosidade da superfície do material.
Dados técnicos
Tensão: 24V DC.
Grau de proteção: até IP 65.
Faixa de temperatura: até 180 °C (classe de isolamento H).
Duração de operação: 100%.
Grau de proteção: até IP 65.
Faixa de temperatura: até 180 °C (classe de isolamento H).
Duração de operação: 100%.
Aplicação
Os eletroímãs são usados para suportar, apoiar e fixar peças de trabalho ferromagnéticas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.