Material
Carcaça de aço.
Corpo da bobina de plástico.
Ferrita dura de ímã permanente ou NdFeB.
Corpo da bobina de plástico.
Ferrita dura de ímã permanente ou NdFeB.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça de aço.
Corpo da bobina de plástico.
Ferrita dura de ímã permanente ou NdFeB.
Corpo da bobina de plástico.
Ferrita dura de ímã permanente ou NdFeB.
Indicação
Os eletroímãs permanentes podem manter permanentemente as peças de trabalho no lugar. Ao aplicar corrente (corrente contínua), a bobina no núcleo neutraliza o campo magnético ou pode estender a força de fixação (dependendo da direção da corrente). Após o desligamento, o efeito é cancelado novamente.
Os eletroímãs permanentes são fixados usando as roscas na parte traseira. A conexão de energia é feita por meio do conector de válvula DIN, de acordo com a norma EN 175301-803 (anteriormente DIN 43650). Os pinos são instalados para prender os fios diretamente. O pino 1 indica o polo positivo (+) e o pino 2, o polo negativo (-).
As forças de fixação especificadas podem ser menores, dependendo da espessura do material e da rugosidade da superfície do material.
Os eletroímãs permanentes são fixados usando as roscas na parte traseira. A conexão de energia é feita por meio do conector de válvula DIN, de acordo com a norma EN 175301-803 (anteriormente DIN 43650). Os pinos são instalados para prender os fios diretamente. O pino 1 indica o polo positivo (+) e o pino 2, o polo negativo (-).
As forças de fixação especificadas podem ser menores, dependendo da espessura do material e da rugosidade da superfície do material.
Dados técnicos
Tensão: 24V DC.
Grau de proteção: até IP 65.
Faixa de temperatura: até 180 °C (classe de isolamento H).
Duração de operação: 10%.
Grau de proteção: até IP 65.
Faixa de temperatura: até 180 °C (classe de isolamento H).
Duração de operação: 10%.
Aplicação
Os eletroímãs permanentes são usados para suportar, apoiar e fixar peças ferromagnéticas. Especialmente quando são necessários longos períodos de retenção sem consumo de energia.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.