text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Disco de aderência
Versão 1
redondo
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
D1=Furo de fixação
6,4±0,1
D=Diâmetro externo
27±0,1
H=Altura
3±0,1
D2
10,7±0,1
UNSPSC Code
27112104
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
Os discos de aderência são utilizados em materiais não magnéticos. Dessa forma, eles servem como base de aderência para ímãs e garantem a fixação permanente dos ímãs em diversas aplicações.
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram