Material
Carcaça em aço inoxidável.
Imã de neodímio.
Imã de neodímio.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça em aço inoxidável.
Imã de neodímio.
Imã de neodímio.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Indicação
Um imã posicionado na bucha atrai o pino (09221), retendo-o com a força de tensão indicada.
Repetibilidade ±0,25. A repetibilidade pode ser aumentada com a ajuda de pinos de posicionamento adicionais.
Medidas de montagem da forma A:
espessura mín. da placa 6 mm.
Medidas de montagem da forma B:
espessura máx. da placa 10 mm.
Medidas de montagem da forma C:
espessuras das placas >10 mm.
Medidas de montagem da forma D:
furo cego.
Repetibilidade ±0,25. A repetibilidade pode ser aumentada com a ajuda de pinos de posicionamento adicionais.
Medidas de montagem da forma A:
espessura mín. da placa 6 mm.
Medidas de montagem da forma B:
espessura máx. da placa 10 mm.
Medidas de montagem da forma C:
espessuras das placas >10 mm.
Medidas de montagem da forma D:
furo cego.
Sob consulta
Porca adequada.
Indicação de desenho
1) Imã
2) Anel de retenção
2) Anel de retenção
Acessórios
Pino 09221.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.