Ímã bruto Ímã em bloco SmCo superfície sem tratamento 09002-10-050503
- Elementos de fixação flexíveis, de fácil remoção e de união por fechamento de força
- Resistente à corrosão
- Faixa de temperatura de até 250 °C
- Montagem: colagem
Unidade de venda
1,47 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Ímã bruto
Versão 1
Ímã em bloco
Material
do corpo
básico
SmCo
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
5±0,1
H=Altura
3±0,1
L=Comprimento
5±0,1
Força de
aderência
N
12
Temperatura*
máx. °C
250
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
SmCo5 (samário cobalto).
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os ímãs brutos de SmCo constituem um sistema magnético não blindado.
Os ímãs de SmCo possuem uma força magnética extremamente alta. Por favor, manuseie esses ímãs brutos com extremo cuidado.
• Alto risco de esmagamento: especialmente ímãs maiores podem causar esmagamentos significativos nos dedos ou nas mãos ao se unirem.
• Material quebradiço: o samário-cobalto é um material muito duro, porém quebradiço. Os ímãs podem quebrar ou lascar facilmente em caso de impacto, queda ou colisão descontrolada.
• Fragmentos cortantes: ao quebrar, frequentemente se formam pedaços com bordas afiadas, que podem se fragmentar ainda mais. Portanto, recomenda-se o uso de óculos de proteção durante o manuseio.
• Risco de impacto repentino: quando dois ímãs se encontram sem controle, o material quebradiço pode se fragmentar de forma explosiva.
Os ímãs de SmCo possuem uma força magnética extremamente alta. Por favor, manuseie esses ímãs brutos com extremo cuidado.
• Alto risco de esmagamento: especialmente ímãs maiores podem causar esmagamentos significativos nos dedos ou nas mãos ao se unirem.
• Material quebradiço: o samário-cobalto é um material muito duro, porém quebradiço. Os ímãs podem quebrar ou lascar facilmente em caso de impacto, queda ou colisão descontrolada.
• Fragmentos cortantes: ao quebrar, frequentemente se formam pedaços com bordas afiadas, que podem se fragmentar ainda mais. Portanto, recomenda-se o uso de óculos de proteção durante o manuseio.
• Risco de impacto repentino: quando dois ímãs se encontram sem controle, o material quebradiço pode se fragmentar de forma explosiva.
Faixa de temperatura
máx. 250 °C.
Montagem
Os ímãs podem ser montados por colagem.
Sob consulta
Tamanhos adicionais.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.