text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Ímã bruto
Versão 1
Ímã em bloco
Material do corpo básico
SmCo
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
10±0,1
H=Altura
3±0,1
L=Comprimento
10±0,1
Força de aderência N
18
Temperatura* máx. °C
250
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
SmCo5 (samário cobalto).
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os ímãs brutos de SmCo constituem um sistema magnético não blindado.
Os ímãs de SmCo possuem uma força magnética extremamente alta. Por favor, manuseie esses ímãs brutos com extremo cuidado.
• Alto risco de esmagamento: especialmente ímãs maiores podem causar esmagamentos significativos nos dedos ou nas mãos ao se unirem.
• Material quebradiço: o samário-cobalto é um material muito duro, porém quebradiço. Os ímãs podem quebrar ou lascar facilmente em caso de impacto, queda ou colisão descontrolada.
• Fragmentos cortantes: ao quebrar, frequentemente se formam pedaços com bordas afiadas, que podem se fragmentar ainda mais. Portanto, recomenda-se o uso de óculos de proteção durante o manuseio.
• Risco de impacto repentino: quando dois ímãs se encontram sem controle, o material quebradiço pode se fragmentar de forma explosiva.
Faixa de temperatura
máx. 250 °C.
Montagem
Os ímãs podem ser montados por colagem.
Sob consulta
Tamanhos adicionais.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought