text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Ímãs brutos de SmCo são resistentes à corrosão. Por isso, eles são adequados para aplicações em ambientes úmidos ou com presença de produtos químicos. Além disso, os ímãs de SmCo garantem estabilidade magnética mesmo em caso de oscilações térmicas. Portanto, as áreas de aplicação típicas incluem a indústria automobilística, eletrônica, ciência e pesquisa, além dos setores aeroespacial e de aviação.
Material
SmCo5 (samário cobalto).
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os ímãs brutos de SmCo constituem um sistema magnético não blindado.
Os ímãs de SmCo possuem uma força magnética extremamente alta. Por favor, manuseie esses ímãs brutos com extremo cuidado.
• Alto risco de esmagamento: especialmente ímãs maiores podem causar esmagamentos significativos nos dedos ou nas mãos ao se unirem.
• Material quebradiço: o samário-cobalto é um material muito duro, porém quebradiço. Os ímãs podem quebrar ou lascar facilmente em caso de impacto, queda ou colisão descontrolada.
• Fragmentos cortantes: ao quebrar, frequentemente se formam pedaços com bordas afiadas, que podem se fragmentar ainda mais. Portanto, recomenda-se o uso de óculos de proteção durante o manuseio.
• Risco de impacto repentino: quando dois ímãs se encontram sem controle, o material quebradiço pode se fragmentar de forma explosiva.
Faixa de temperatura
máx. 250 °C.
Montagem
Os ímãs podem ser montados por colagem.
Sob consulta
Tamanhos adicionais.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram