text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de retenção
Versão 1
com ranhura de engate
Forma
C
Tipo da forma
com ranhura de engate sem contraporca
Tipo de produto
padrão
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
peça não endurecida
Cor do corpo básico
azul passivado
D1=Rosca (inch)
1/4-20
D=Diâmetro do pino
4
L=Comprimento
41,5
A
16
Classe de resistência
5.8
Contraporca
sem contraporca
Curso S
9,5
D2
2,3
F x 30°
0,7
Força de mola final F2 aprox. N
10
Força de mola inicial F1 aprox. N
3
L1
20
L2
32
L3
16
SW1
1/4
Tamanho
1
Torque de aperto máx. Nm
1,6
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
Aço de corte rápido.
Versão
passivado azul.
Sob consulta
Versões especiais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram