Material
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Cabo de termoplástico PPA (resistente a altas temperaturas) reforçado com fibra de vidro.
Cabo de termoplástico PPA (resistente a altas temperaturas) reforçado com fibra de vidro.
Versão
Versão em aço:
bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento, endurecido, retificado e brunido.
Cabo da alavanca cinza escuro RAL7021.
bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento, endurecido, retificado e brunido.
Cabo da alavanca cinza escuro RAL7021.
Show more
Show less
Pinos de retenção em aço com alavanca excêntrica de plástico
from
13,92 €
plus sales tax
plus shipping costs
Pinos de retenção em aço com alavanca excêntrica de plástico e contraporca - inch
from
14,10 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Descrição do produto
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Com este pino de retenção, a retirada é efetuada por meio da alavanca excêntrica. O pino de retenção permanece desengatado quando o cabo da alavanca é movido sobre o ponto morto do excêntrico.
O cabo excêntrico ergonômico permite um manuseio fácil com mínima aplicação de força.
O cabo excêntrico ergonômico permite um manuseio fácil com mínima aplicação de força.
Material
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Cabo de termoplástico PPA (resistente a altas temperaturas) reforçado com fibra de vidro.
Cabo de termoplástico PPA (resistente a altas temperaturas) reforçado com fibra de vidro.
Versão
Versão em aço:
bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento, endurecido, retificado e brunido.
Cabo da alavanca cinza escuro RAL7021.
bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento, endurecido, retificado e brunido.
Cabo da alavanca cinza escuro RAL7021.
Faixa de temperatura
Temperatura de serviço contínua conforme norma IEC 216 máx. 160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 250 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 250 °C.
Vantagens
Operação simples e rápida.
Apropriado para utilizações a altas temperaturas.
Com função de engate integrada.
Apropriado para utilizações a altas temperaturas.
Com função de engate integrada.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
Forma A: sem contraporca
Form B: com contraporca
Form B: com contraporca
Acessórios
Anéis distanciadores 03089
Buchas de posicionamento para pinos de retenção 03099-50
Suportes de fixação 03099
Buchas de posicionamento para pinos de retenção 03099-50
Suportes de fixação 03099