Alavanca excêntrica regulável aço inoxidável com polimento eletrolítico 04233-04-05140AEX30
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica
- Versão em aço inoxidável
Sales unit
36,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam lever
Versão 1
regulável
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
electropolished
Component
material
stainless steel
A1=Comprimento do cabo
59,1
A=Comprimento do cabo
52,3
B=Largura
18
D=Rosca
8-32
H1=Altura
17,2
L=Comprimento da rosca
30
B1
13
Curso
S
1
D1
13,8
D2
8
Força
manual
FH N
100
Força de
aperto
F (kN)
2,5
H
11,4
Size
0
Steel code
1.4404
Thread type
external thread
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
A alavanca excêntrica possui uma arruela de pressão plástica otimizada tecnicamente.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
Material
Versão em aço inoxidável A1:
Cabo da alavanca de aço inoxidável 1.4308 (corresponde ao AISI 304).
Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.
Pino de eixo e parafuso prisioneiro de aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão em aço inoxidável A4:
Cabo da alavanca de aço inoxidável .
Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.
Pino de eixo e parafuso prisioneiro de aço inoxidável .
Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Indicação
Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Indicação de desenho
1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
Acessórios
Para superfícies de contato ligeiramente curvas, pode ser encomendado uma arruela adicional de aço inoxidável 04234, como opção.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.