Grampo aço temperado peça endurecida e brunida 04188-CPL52
- Fixação simultânea de duas peças de trabalho
Unidade de venda
30,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
peça endurecida e brunida
A em polegadas
6.000
Adequado para
1/2
C em polegadas
2.063
D em polegadas
1.281
F em polegadas
1.250
G em polegadas
0.875
H em polegadas
0.470
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado.
Versão
peça cementada e brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.