Grampo aço temperado peça endurecida e brunida 04188-CRL52
- Fixação simultânea de duas peças de trabalho
Sales unit
43,93 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Grampo
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
peça endurecida e brunida
A em polegadas
6.000
Adequado para
3/4
C em polegadas
1.938
D em polegadas
1.469
F em polegadas
1.500
G em polegadas
1.000
H em polegadas
0.520
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado.
Versão
peça cementada e brunida.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.