text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
dual component
Material do corpo básico
plástico
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
Material dos componentes
aço inoxidável
Cor dos componentes
grafite RAL 7021
A1=Comprimento do cabo
74,4
H3=Altura do cabo
41,2
L=Comprimento da rosca
20
X=Rosca (inch)
1/4-20
A
64,9
B
17,6
D
13,5
D1
17,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
12,5
H4
45,2
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
Cabo de alavanca:

Componente duro, em plástico reforçado com fibra de vidro com anel dentado de zamak.

Componente macio em termoflex à base de SEBS.

Peças de aço:

Aço inoxidável, 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Indicação
Os componentes duros e macios são fornecidos de série em cinza grafite RAL 7021.

Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought