Alavanca de aperto dual component plástico grafite RAL 7021 06604-2A201
Sales unit
7,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
dual component
Material
do corpo
básico
plástico
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
Material
dos componentes
aço
Cor
dos componentes
grafite RAL 7021
A1=Comprimento do cabo
74,4
H3=Altura do cabo
41,2
T=Profundidade do filete da ro
12
X=Rosca (inch)
1/4-20
A
64,9
B
17,6
D
13,5
D1
17,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
12,5
H4
45,2
Quantidade
de dentes
20
Tamanho
2
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Cabo de alavanca:
Componente duro, em plástico reforçado com fibra de vidro com anel dentado de zamak.
Componente macio em termoflex à base de SEBS.
Peças de aço:
Classe de resistência 5.8.
Componente duro, em plástico reforçado com fibra de vidro com anel dentado de zamak.
Componente macio em termoflex à base de SEBS.
Peças de aço:
Classe de resistência 5.8.
Versão
Peças de aço brunido.
Indicação
Os componentes duros e macios são fornecidos de série em cinza grafite RAL 7021.
Sob consulta
Outras roscas fêmea, combinações de cor e versões especiais.
A medida ”H1” pode ser fornecida sob demanda em outros comprimentos com uma taxa adicional.
A medida ”H1” pode ser fornecida sob demanda em outros comprimentos com uma taxa adicional.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.