Alavanca de aperto zinco preto RAL 9005 acetinado 06460-3A41X45
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Sales unit
10,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
zinc
Surface finish
body
satin finish
Main
colour
jet black RAL 9005
Component
material
steel
Surface finish
component
black oxidised
A1=Handle length
91
A=Handle length
80
H3=handle height
54,5
L=thread length
45
X=thread (inch)
3/8-16
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
24
H4
58,5
No. of
teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
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
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.