Alavanca de aperto com botão de pressão plástico grafite RAL 7021 06600-714A5
- The clamping lever stands for reliability, stability and versatility
- Makes it easier to clamp devices or machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
- Push button eases the release and makes handling the lever safer.
- Various colour combinations
Sales unit
9,14 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
with push button
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Component
colour
traffic red RAL 3020
A1=Handle length
109
H3=handle height
61
T=thread depth
17
X=thread (inch)
1/2-13
A
95
B
13
D
19
D1
25,5
D2
27,5
H
44,6
H1
10
H2
26
H4
66
No. of
teeth
24
Size
4
Thread type
internal thread
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
Alavanca de aperto em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão de pressão em plástico (POM).
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão de pressão em plástico (POM).
Versão
Peças de aço brunido.
Indicação
∆ Adicione neste campo a cor da alavanca de aperto desejada.
As cores padrão são as seguintes:
Alavanca de aperto grafite escuro, botão de pressão vermelho tráfego.
Alavanca de aperto laranja, botão de pressão grafite escuro.
Alavanca de aperto vermelho tráfego, botão de pressão grafite escuro.
As cores padrão são as seguintes:
Alavanca de aperto grafite escuro, botão de pressão vermelho tráfego.
Alavanca de aperto laranja, botão de pressão grafite escuro.
Alavanca de aperto vermelho tráfego, botão de pressão grafite escuro.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.