mate texturizado
Cor do corpo básico
verde RAL 6032
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
brunido
A1=Comprimento do cabo
74,5
A=Comprimento do cabo
65
H3=Altura do cabo
42,5
L=Comprimento da rosca
60
X=Rosca (inch)
3/8-16
B
10
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
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
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought