Clamping lever steel 06440-2A5
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Vantagem: Alta robustez e resistência devido ao material aço
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Sales unit
34,27 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
steel
Component
material
steel
A=Handle length
108
H3=handle height
79,5
T=thread depth
23
X=thread (inch)
1/2-13
A1
138,5
D
23
D1
35
D2
25
H
51,5
H1
12
H4
84
No. of
teeth
26
Size
2
Thread type
internal thread
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
Handle steel 1.0401.
All other steel parts grade 5.8.
All other steel parts grade 5.8.
Version
Handle painted silver-grey hammer-tone.
Steel parts black oxidised.
Steel parts black oxidised.
On request
Other threads and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.